TENDO RLA HSK-C 50 Ø10x65
Identifikačné číslo 205353
- Hydraulický expanzný upínač nástrojov
- Konštrukčný rad: TENDO RLA
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-C 50
- Upínací priemer: 10 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 65 mm
- Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 45 Nm
Technické údaje
| Technológia | Hydraulický expanzný upínač nástrojov |
|---|---|
| Konštrukčný rad | TENDO RLA |
| Rozhranie upínača nástrojov | HSK-C 50 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací priemer D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D6 [mm] | 26.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 65 mm / 2.6" |
| L2 [mm] | 39.6 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 45.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.6 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
| Štandardná dĺžka | áno |
Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre manuálnu výmenu upínača nástroja
Skrutka na prestavenie dĺžky
S nastavovacou skrutkou pre radiálne prestavovanie dĺžky, pre mikrónovo presné predbežné nastavenie nástroja
Rozsah dodávky
Vrátane inbusového kľúča pre TENDO RLA, bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie