TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø16x120
Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Identifikačné číslo 1480917
TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø16x120, Upínače nástrojov
- Hydraulický expanzný upínač nástrojov
- Konštrukčný rad: TENDO Slim 4ax
- Rozhranie upínača nástrojov: SCHUNK CAPTO C6
- Upínací priemer: 16 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 120 mm
- Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 185 Nm
Technické údaje
| Technológia | Hydraulický expanzný upínač nástrojov |
|---|---|
| Konštrukčný rad | TENDO Slim 4ax |
| Rozhranie upínača nástrojov | SCHUNK CAPTO C6 |
| Štandardný upínač nástrojov | ISO 26623-1 |
| Upínací priemer D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 98.0 |
| G | M12x1 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 185.0 |
| Hmotnosť [kg] | 1.3 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie
CAD dáta
Výkresy podľa DIN SPEC 69874 sú dostupné na stránke schunk.com; pre viac informácií kontaktujte cad.cax.daten@de.schunk.com