arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.

Hybride klauwplaten

Synergie van centrering en magnetische klauwplaten

Bij het werken met hybride klauwplaten profiteert de gebruiker van de synergie van een handmatige centreerklauwplaat met parallelle magnetische klemtechnologie. Dankzij de magnetische klemtechnologie kunnen dunne werkstukken in een handomdraai vervormings- en trillingsvrij worden geklemd. Het gehele systeem is zelfvoorzienend, d.w.z. dat de klauwplaten slechts kortstondig van stroom moeten worden voorzien voor de magnetiserings- of demagnetiseringscyclus.

Onze prestatiebelofte. Uw voordelen

  • Handmatige voorcentrering door 3-klauwplaat
  • Vervormingsvrije klemming door magnetische klauwplaat.
  • Trillingsarme bewerking dankzij gelijkmatig penetrerend magnetisch veld.
  • Slechts één voeding nodig voor MAG/DEMAG.
  • Veilig en snel vastklemmen van de werkstukken
  • ROTA NCML

    ROTA NCML

    Hybrid chuck, which combines the advantages of centering via a 3-jaw manual lathe chuck and deformation-free clamping of the magnetic clamping technology of all ferromagnetic components.
    Toon serie
    1381351
    -
    -
    630 
    809001
    -
    -
    800 
    809004
    -
    -
    1000 
    809005
    -
    -
    1250 
    809002
    -
    -
    1400 
    809003
    -
    -
    1600