AGE-XY-050
Ident.-Nr. 324450
Alternative Produkte:
- Compensation XY: ± 2.5 mm
- Workpiece weight: 6 kg
- Deflection rotatory: ± 12 °
- Force Fz max.: 300 N
- Force Fd max.: 1700 N
Technische Details
| Compensation XY [mm] | ± 2.5 |
|---|---|
| Deflection rotatory [°] | ± 12 |
| Recommended handling weight, vertical [kg] | 6.0 |
| Recommended handling weight, horizontal [kg] | 4.0 |
| Locking force [N] | 235.0 |
| Max. load force locked [N] | 130.0 |
| Max. distance shifting force Z [mm] | 120.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 2.5 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Repeat accuracy [mm] | 0.1 |
| Robot-side connection | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Weight [kg] | 0.46 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Diameter D [mm] | 65.0 |
| Height Z [mm] | 48.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 16.0 |
| Moment My max. [Nm] | 16.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 3.5 |
| Force Fz max. [N] | 300.0 |
| Max. force Fd [N] | 1700.0 |
Dimensions and maximum loads
Gráfico funcional
Load chart
Dimensions and maximum loads
This is the max. total of all moments and loads (acceleration forces and torques, process forces etc.), which can affect a compensation unit, in order to ensure error-free function.
Gráfico funcional
Load chart
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Sistema de guia
Guia deslizante robusto
Monitoramento
por interruptor magnético
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Carcaça
liga de alumínio anodizado duro, peças funcionais feitas de aço temperado
Escopo de fornecimento
Unidade de compensação na variante solicitada, elementos para conexão mecânica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.
Garantia
24 meses