TCU-Z-080-3-MV
Ident.-Nr. 324784
- Werkstückgewicht: 10 kg
- Kraft Fz max.: 100 N
- Kraft Fd max.: 1500 N
Technische Details
| Blokowanie | z blokadą |
|---|---|
| Twardość elastomeru [Shore] | 68.0 |
| Odchylenie X [°] | ± 1 |
| Odchylenie Y [°] | ± 1 |
| Odchylenie Z [°] | ± 1 |
| Powtarzalność [mm] | 0.05 |
| Masa [kg] | 0.25 |
| min. ciśnienie robocze [bar] | 4.0 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 8.0 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | -10.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 90.0 |
| Moment blokujący Mx [Nm] | 5.0 |
| Moment blokujący My [Nm] | 5.0 |
| Moment blokujący Mz [Nm] | 6.0 |
| Siła blokowania Fz [N] | 100.0 |
| Maks. siła Fd [N] | 1500.0 |
| Bezpośrednie podłączenie do* | PZN-plus 80 |
| Średnica D [mm] | 80.0 |
| Wysokość Z [mm] | 24.1 |
| Moment Mx maks. [Nm] | 35.0 |
| Moment My maks. [Nm] | 35.0 |
| Moment Mz maks. [Nm] | 40.0 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Odchylenie
Wykres obciążenia
Odchylenie maksymalne
Wymiary i maksymalne obciążenia
Siły i momenty obrotowe stanowią wartości maksymalne, gdy są odblokowane i mogą występować jednocześnie. Gdy są zablokowane, tylko obciążenia wywołane masą i przyspieszeniem są dopuszczalne.
Odchylenie
Odchylenie (fa) zależne od długości (L) względem środka ciężkości
Wykres obciążenia
- X-Achse:
- Maks. odległość
- Y-Achse:
- Maks. masa obsługowa
Odchylenie maksymalne
Odchylenie (fa) zależne od długości (L) względem środka ciężkości
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Monitorowanie
za pomocą przełącznika magnetycznego
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Materiał
Materiał elastomerowy
Obudowa
Stop aluminium
Zakres dostawy
Śruby montażowe po stronie robota
Gwarancja
24 miesiące