arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
COS GD4-K

COS GD4-K

Módulos de passagem

Ident.-Nr. 1586557

Begrenzt verfügbar
Módulos de passagem, GD4, Lado mestre

  • Número de contatos de pinos: 4
Adequado em Cabeça de troca
Diagrama de conexão do parafuso J
Tipo de transmissão Sinal
Peso [kg] 0.14
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de proteção IP IP64 (somente em estado acoplado)
Número de contatos de pinos 4.0
Corrente nominal [A] 2.0
Tensão alternada [V AC] 48.0
Tensão contínua [V DC] 48.0
Conexão elétrica Conector M12, codificado A, 4 pinos
Conexão de saída Pode ser girado radialmente
Propriedades especiais Pode girar em cinco posições

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.