COS V112A-A
Módulos de passagem
Ident.-Nr. 1586744
Módulos de passagem, V112A, Lado do adaptador
- Número de contatos de pinos: 1
Technische Details
| Passend an | Wechseladapter |
|---|---|
| Anschraubbild | J |
| Übertragungsart | Vakuum |
| Eigenmasse [kg] | 0.36 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Abgang Anschluss | axial |
| Anzahl Fluiddurchführungen | 1x G3/2" |
| Art des Mediums | Vakuum |
| Max. Volumenstrom pro Fluiddurchführung | G3/2" |
| Besondere Eigenschaften | Zur Montage des Optionsmoduls an einem Anschraubbild J wird eine Adapterplatte benötigt. Diese ist im Lieferumfang enthalten. |
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.