COS X7G-K
Módulos de passagem
Ident.-Nr. 1586757
Módulos de passagem, X7G, Lado mestre
- Número de contatos de pinos: 1
Technische Details
| Adequado em | Cabeça de troca |
|---|---|
| Diagrama de conexão do parafuso | J |
| Tipo de transmissão | ultrassônico |
| Peso [kg] | 0.13 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Classe de proteção IP | IP40 (somente em estado acoplado) |
| Número de contatos de pinos | 1.0 |
| Corrente nominal [A] | 1.0 |
| Tensão alternada [V AC] | 1000.0 |
| Tensão contínua [V DC] | 1000.0 |
| Frequência [kHz] | 30.0 |
| Conexão elétrica | Bulkhead SHV |
| Conexão de saída | radial |
| Propriedades especiais | Para aplicações de soldagem e corte por ultrassom, blindagem isolada da carcaça do módulo. |
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.