RST-D 60-12
Ident.-Nr. 315503
- Torque: 3.1 Nm
Technische Details
| Ángulo de giro [°] | 30.0 |
|---|---|
| Paso | 12.0 |
| Detección del giro | en ambos lados |
| Torque [Nm] | 3.1 |
| Peso [kg] | 1.0 |
| Clase de protección IP | 50 |
| Tiempo de bloqueo [s] | 0.1 |
| Tiempo de desbloqueo [s] | 0.1 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 4.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 8.0 |
| Presión nominal de servicio [bar] | 6.0 |
| Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] | 7.5 |
| Precisión de repetición [°] | 0.09 |
| Anillo de ciclo de concentricidad [mm] | 0.02 |
| Anillo de ciclo de excentricidad [mm] | 0.02 |
| Paralelismo del anillo de cadencia [mm] | 0.04 |
| Número de amortiguadores hidráulicos | 2.0 |
| Longitud X [mm] | 93.0 |
| Anchura Y [mm] | 70.0 |
| Altura Z [mm] | 54.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 18.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 15.0 |
| Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 1950.0 |
| Máx. fuerza radial Fr máx. [N] | 1000.0 |
치수 및 최대 로드
Tiempo de giro
치수 및 최대 로드
표시된 모멘트와 포스는 통계적 값이며 동시에 나타날 수 있습니다. 회전 운동이 충격이나 튕김 없이 이루어지도록 하기 위해 스로틀링해야 합니다. 그러지 않으면 사용 수명이 단축됩니다.
Tiempo de giro
- X-Achse:
- 선회 시간
- Y-Achse:
- 관성의 질량 모멘트
- X-Achse oben:
- 시간당 사이클
시리즈에 관한 일반 참고 사항
반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.
드라이브 링
드라이브 링은 항상 기본 위치에 그려집니다. 여기에서부터 링은 시계 방향으로, 또는 반시계 방향으로 회전합니다.
선회 시간
정격 회전 각도 주변 피니언/플랜지의 회전 시간입니다. 밸브 전환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.
참조 센서
기본 위치 모니터링을 위해 360°마다 작동하는 유도 센서를 부착할 수 있습니다. 참조 작동을 위해 또는 제어 유닛이 올바르게 계산되었는지 점검하기 위해 사용될 수 있습니다.
스위블 시간은 탑재량에 따릅니다.
표시된 도면은 정격 회전 각도에서, 수직 스위블 축과 함께 사용을 위해, 또는 수평 스위블 축이 있는 중앙 탑재량에 대해서 그리고 6바의 작동 압력에서 유효합니다. 도면은 예상 스위블 시간을 나타내고 관성의 질량 모멘트에 따른 시간당 사이클을 표현합니다. 스위블 시간은 스로틀 밸브를 사용하여 조정해야 하며 그렇지 않으면 수명이 줄어들 수 있습니다. 다른 적용분야를 디자인할 수 있도록 성심성의껏 도와드립니다.
총 사이클 시간
총 사이클 시간은 사이클당 스위블 시간과 기타 필요한 시간 간격으로 이루어집니다. 총 사이클 시간의 정확한 계산은 작동 매뉴얼을 참고하십시오.
하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
작동 원리
백 스트로크 프리휠이 있는 랙과 피니언 원리
제공 범위
중심 요소, 안전 정보(제품별 지침은 온라인에서 제공)
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시