arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SFL-40-S-090 Vergelijkbare illustratie

SFL-40-S-090

IDnr. 304565

Beperkte voorraad
Miniatuur zwenkvleugel SFL, Maatuitvoering: 40, pneumatisch, zonder doorvoer, Rotatie hoek: 90 °, Eindpositie kan worden afgesteld: 90 °, Eindpositiedemping: Hydr. demper

  • Koppel: 0.5 Nm
Rotatie hoek [°] 90
Eindpositie kan worden afgesteld [°] 90
Eindpositiedemping Hydr. demper
Koppel [Nm] 0.5
IP-beschermklasse 52
Gewicht [kg] 0.24
Zwenktijd (1 x nominale rotatiehoek) zonder belasting [s] 0.07
Vloeistofverbruik (2 x nom. hoek) [cm³] 9.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 6.5
Diameter van verbindingsslang 3 x 1.8 x 0.6
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Max. toegelaten traagheid van de opbouw 150.0
Rondloopnauwkeurigheid [°] 0.05
Lengte X [mm] 40.0
Breedte Y [mm] 47.0
Hoogte Z [mm] 62.0
Moment My max. [Nm] 0.2
max. axiale kracht Fz max. [N] 30.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Rondloopnauwkeurigheid
wordt gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende cycli.

Flenspositie
wordt altijd getekend in de linker eindpositie. Vandaaruit roteert deze rechtsom naar rechts. De pijl wijst in de draairichting.

Zwenktijd
is de rotatietijd van het tandwiel/de flens om de nominale rotatiehoek. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Zwenkvleugelmateriaal
Staal

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
Zwenkeenheid met schoepen

Levering
Centreerhulzen, centreerpennen, O-ringen voor rechtstreekse aansluiting, montage- en bedieningshandleiding met verklaring van de fabrikant

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek