arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CPS 510-K-S

CPS 510-K-S

ID 1613306

Trocadores automáticos de ferramentas CPS, Tamanho: 510, Cabeça de troca, pneumático

  • Detecção de bloqueio: integrado
  • Força Fz máx.: 62000 N
Versão Versão padrão
Detecção de bloqueio integrado
Força de bloqueio [N] 62000.0
Força da mola (pistão de operação) [N] 710.0
Precisão de repetição [mm] 0.015
Peso [kg] 19.7
Máx. distância ao travar [mm] 2.5
Máx. deslocamento permitido do eixo XY [mm] ± 2
Deslocamento angular máx. permitido XY [°] ± 0.7
Deslocamento angular máx. permitido Z [°] ± 1
Conexão do lado do robô ISO 9409-1-200-12-M16
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Pressão de operação mínima [bar] 4.5
Pressão máxima de operação [bar] 7.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Diagrama de conexão do parafuso L2 lado A, L lado B/C/D, 2 x J lado B/D
Módulo de controle de superfície de montagem Lado A
Tempo de abertura [s] 0.1
Tempo de fechamento [s] 0.5
Volume do cilindro por curso duplo [cm³] 1080.0
Momento dinâmico máx. Mx [Nm] 10000.0
Momento dinâmico máx. My [Nm] 10000.0
Momento dinâmico máx. Mz [Nm] 4500.0
Momento estático máx. Mx [Nm] 30000.0
Momento estático máx. My [Nm] 30000.0
Momento estático máx. Mz [Nm] 13500.0
Força Fx máx. [N] 35000.0
Força Fy máx. [N] 35000.0
Força Fz máx. [N] 62000.0
Força Fx máx. dinâmica [N] 11800.0
Força Fy máx. dinâmica [N] 11800.0
Força Fz máx. dinâmica [N] 20500.0

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Pressão mínima
A pressão mínima é a pressão mínima necessária para bloquear o sistema. Essa pressão deve estar presente continuamente durante a operação.

Auto-retenção
O trocador automático de ferramentas possui um recurso de auto-retenção que evita que a ferramenta caia em caso de queda de pressão. O mestre de troca e o adaptador de troca podem ser separados por meio do acionamento pneumático do pistão.

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
esferas acionadas por pistão com mola integrada (para suportar a posição travada do pistão)

Transmissão de meios
variável através de módulos de passagem de acessórios, dependendo do tamanho da unidade

Carcaça
A carcaça é feita de liga de alumínio de alta resistência e revestimento rígido. Os componentes funcionais são feitos de aço endurecido e livre de corrosão.

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta