arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO SPW Ø1/2 Illustration similaire

TENDO SPW Ø1/2"

Pièce de test de la force de serrage

ID 9646212

TENDO SPW Ø1/2", Pièce de test de la force de serrage
  • Diamètre: 1/2"
  • Longueur L1: 65 mm
D1 1/2"
L1 [mm] 65.0
Weight [kg] 0.05
On request, you can order a clamping force test shaft for TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 and TENDO WZS