KOM HSK-A 63 Ø16x100
面铣刀适配器
IDnr. 23000077
KOM HSK-A 63 Ø16x100, 刀柄
- 面铣刀适配器
- 系列: 面铣刀适配器
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 夹持直径: 16 mm
- 夹持直径的螺纹: M8
- 突出长度: 100 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technology | Combination shell and end mill adapters |
|---|---|
| Series | Combination shell and end mill adapters |
| Toolholder interface | HSK-A 63 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Clamping diameter D1 | 16 mm |
| Thread tightening bolt G | M8 |
| D2 [mm] | 32.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 74.0 |
| L11 [mm] | 27.0 |
| L12 [mm] | 17.0 |
| Weight [kg] | 1.17 |
| Coolant-proof | yes |
버전
세로 또는 가로 방향 슬롯이 있는 설치 커터에 적합합니다
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
제공 범위
조임 볼트, 드라이브 링 및 페더 키 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능