VBK2-10 1xIL-2x7P 2CH
Accessoires MAGNOS
ID 1611054
Standaard aansluitingskabel
Productkenmerken
Productkenmerken
- Aansluitkabel voor het modulaire systeem KEH plus
- Voor de installatie tussen de besturingseenheid KEH plus en de magnetische klauwplaat
- Om tot twee magnetische klemplaten te besturen
- Plug-and-playsysteem voor eenvoudige installatie
- Aansluiting besturingseenheid: 1 x ILME male
- Aansluiting magneethouder: 2 x 7-PIN CIR 24 female
- Aantal kanalen: 2
- Kabellengte: 10 m
- Gewicht: 12.9 kg
技术细节
| Aantal kanalen | 2.0 |
|---|---|
| Kabellengte [m] | 10.0 |
| Gewicht [kg] | 12.9 |
Levering
Aansluitkabel, handleiding