SW 315-2
Clamping inserts
Ident.-Nr. 194119
SW 315-2, Clamping inserts
- Height H: 15 mm
- Length L: 29.5 mm
- Width B: 35 mm
- Thread G: M6
Technische Details
| 高度 H [mm] | 15.0 |
|---|---|
| 长度 L [mm] | 29.5 |
| 宽度 B [mm] | 35.0 |
| 螺纹 G | M6 |
如果在动力车床卡盘上使用浮动爪,可能会出现空隙。为了覆盖这些空隙,我们可提供 2 种夹持插件,属于供货范围内。