SBM 53
Blanques de castanha
N.º de identificação 112129
SBM 53, Blanques de castanha
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 3/32" x 90°
- Largura da ranhura: 25.5 mm
- Unidade de entrega: 1 pedaço
- Descubra outros blanques de castanha correspondentes em diferentes dimensões ou outros mordentes adequados para sua placa de torno! Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
- Projete os blanques de castanha conforme sua necessidade, caso não tenha encontrado uma opção adequada no buscador rápido de mordentes. Clique em "Configurar mordentes individuais" para ajustar as dimensões de acordo com suas necessidades, definir o espaçamento dos furos, afunilar o blanque ou fazer outros ajustes.
Detalhes técnicos
| Product group | Jaw blanks |
|---|---|
| Serration | 3/32" x 90° |
| Slot width N [mm] | 25.5 |
| Width B [mm] | 60.0 |
| Height H [mm] | 100.0 |
| Length L [mm] | 155.0 |
| Min. distance a (jaw tip up to first hole) [mm] | 20.0 |
| Min. distance b (first up to second hole) [mm] | 35.0 |
| Screws | M20 |
| Material | Steel 16MnCr5 suitable for case hardening |
| m/piece [kg] | 7.2 |
The hole spacings a and b are required for a drilled version. You can either specify this when ordering or choose it directly via "Configure individual chuck jaw".