arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
DRG 54-90-AS Abbildung ähnlich

DRG 54-90-AS

Radialgreifer

Ident.-Nr. 307107

Lieferzeit auf Anfrage
Radialgreifer DRG, Baugröße: 54, pneumatisch, mit Greifkrafterhaltung: AS

  • Öffnungswinkel: 90 °
  • Schließmoment: 15.6 Nm
  • Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
Schließkraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] 636.0
Öffnungswinkel pro Backe [°] 90.0
Überspannungswinkel pro Backe [°] 1.5
Schließmoment [Nm] 15.6
Durch Feder erzeugtes Schließmoment [Nm] 2.8
Eigenmasse [kg] 0.77
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 1.5
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 36.0
Min. Betriebsdruck [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.5
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Schließzeit [s] 0.4
Öffnungszeit [s] 0.5
Schließzeit nur mit Feder [s] 0.6
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 60.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 0.15
Schutzart IP 67
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.1
Länge X [mm] 70.0
Breite Y [mm] 52.4
Höhe Z [mm] 101.5
Moment Mx max. [Nm] 10.0
Moment Mz max. [Nm] 1.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 180.0
Der Öffnungswinkel der Grundbacken kann begrenzt werden.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Schließmoment
ist die arithmetische Summe des an jeder Backe wirkenden Einzelmomentes. Das angegebene Schließmoment wird bei einem Öffnungswinkel von 0° erreicht. Ein detaillierter Schließmomentenverlauf in Abhängigkeit des Öffnungswinkels kann dem Diagramm „Schließmomentenverlauf“ entnommen werden.

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
Keilhakenkinematik

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Greifer in der bestellten Variante, Beipack (Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss / detaillierter Inhalt siehe Betriebsanleitung) und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.

Greifkrafterhaltung
stets integriert mittels Feder und zusätzlich über Druckerhaltungsventil SDV-P möglich