ERD/ERT - DQ 10m
kabel
IDnr. 1395071
Tekeningen
Kabel voor de codeerschakeling
Kabel voor de codeerschakeling
Veuillez noter que le plan indiqué est une vue du produit dans sa version de base. Les variantes du produit sont décrites dans les plans suivants. Prenez également note de la fiche technique catalogue ici.
Aansluitkabels zoals voedingskabels en encoderkabels zijn specifiek ontworpen om SCHUNK-producten te verbinden met aandrijfregelingen. We helpen u graag bij het kiezen van de juiste aansluitkabels.
- 06
- Aansluiting modulezijde
- 15
- Contact
- 90
- Op voorhand vervaardigd voor aansluiting op de stuurschakeling van de aandrijving
Houd a.u.b. rekening met de minimale buigradius voor kabelrupscompatibele kabels of met de max. torsiehoek voor torsiecompatibele kabels. Dit is gewoonlijk tien keer de kabeldiameter of +/- 180°/m.