arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Automatisierungstechnik

Flexibles Werkzeughandling für Roboter

SCHUNK baut seine End-of-Arm-Lösungen zukunftsfähig aus und stellt das Portfolio Robot PLUS vor. Ein Highlight hiervon ist der neue Werkzeugwechsler CPS, der den automatisierten Austausch von Endeffektoren am Roboter ermöglicht. Damit bietet der Technologiepionier Potenziale für vielseitige Roboteranwendungen mit kurzen Wechselzyklen.
CPS Anwendungsbild Beladung Magnetgreifer Der neue pneumatische Werkzeugwechsler CPS ermöglicht das schnelle, prozesssichere Wechseln von Endeffektoren am Roboter. Ausgestattet mit einem SCHUNK Magnetgreifer werden Rohteile zur Weiterverarbeitung auf einem Förderband platziert.

Flexibilität ist das A und O in der automatisierten Fertigung. Die zunehmende Vielfalt an Prozessschritten erfordert ein agiles Zusammenspiel der beteiligten Werkzeuge und Systeme. Mit einem Wechselsystem sind Roboter in der Lage, unterschiedliche Handhabungs- oder Bearbeitungsaufgaben flexibel und ohne zusätzlichen Rüstaufwand auszuführen. Stillstandzeiten lassen sich dabei auf ein Minimum reduzieren. Der neue SCHUNK Werkzeugwechsler CPS ist ein flexibler Allrounder zum automatisierten Wechsel von Endeffektoren am Roboter.

Flexibilität made in Germany

Die Rohteile magnetisch aus dem Tray entnehmen und anschließend über eine pneumatische Doppelgreifeinheit in einem Arbeitsschritt be- und entladen. Dies kann ein Roboter dank Wechselsystemen vollautomatisiert bewältigen. Beim neuen Werkzeugwechsler CPS hat SCHUNK ganz bewusst auf Vielseitigkeit gesetzt. Das pneumatisch gesteuerte System ermöglicht das zügige und prozesssichere Wechseln von Greifern und anderen Werkzeugen mit bis zu 1.000 kg Handhabungsgewicht am Frontend. Die Baureihe umfasst 18 Baugrößen, sodass Anwender für jeden Roboter den passenden Wechsler finden.

Sicherheit und Effizienz im Fokus

Der CPS besteht aus einem Wechselkopf (CPS-K) und einem Wechseladapter (CPS-A), die sich über Druckluft formschlüssig und prozesssicher verriegeln. Eine integrierte Feder minimiert die Spaltbildung bei unerwartetem Druckluftabfall und gewährleistet gleichzeitig eine selbsthaltende Verriegelung. Für mehr Transparenz in der Prozessüberwachung sorgen optional verfügbare Sensoren, die sowohl den Verriegelungszustand als auch die Werkzeuganwesenheit überwachen. Ein umfangreiches Angebot an Signal-, Pneumatik-, Fluid- und Kommunikationsmodulen erweitert die Funktionalität und Einsatzmöglichkeiten des CPS.

CPS Anwendungsbild Wechsel Ablage Mit schnellen Wechselzyklen zwischen verschiedenen Endeffektoren minimieren Werkzeugwechsler Maschinenstillstände und steigern die Produktivität.

Der Werkzeugwechsler kann mit einem Roboter oder auch stationär, etwa im Vorrichtungsbau, verwendet werden. Da er vollständig kompatibel mit bestehenden SCHUNK Wechslern ist, ersparen sich Anwender das erneute Teaching beim Tausch. Die Montage des Wechselkopfes am Roboter ist denkbar einfach über ISO-Flansche oder standardisierte Adapterplatten möglich. Der Einsatz von gehärtetem Stahl in allen Funktionsteilen machen den CPS besonders robust und langlebig einsetzbar, auch im rauen Maschinenumfeld.

Robot PLUS

Mit dem neuen Robot PLUS-Portfolio schafft SCHUNK vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für die flexible Roboterautomatisierung. Das umfassende Portfolio beinhaltet neben Werkzeugwechslern wie dem CPS und dem CPB auch neu entwickelte Ausgleichseinheiten und Kraft-Momenten-Sensoren. Dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Entwicklung passgenauer, durchdachter Automatisierungsbausteine steht SCHUNK für besonders hohe Produktivität, Flexibilität und Ressourcenschonung.

CPS Anwendungsbild Doppelgreifer PGN plus P Kombiniert mit dem PGN-plus-P-Doppelgreifer bringt der Werkzeugwechsler Tempo in die Handhabung von Roh- und Fertigteilen in einem Prozessschritt.

Baixar comunicados de imprensa

Comunicados de imprensa 2 MB ZIP Download