arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSC3-K precise 125-300

KSC3-K precise 125-300

Basisklemspanner

ID 1577208

交货期可咨询
Standaard enkelvoudig werkende spanner

Productkenmerken
  • Met systeemklemmen
  • Vernikkelde basisbehuizing
  • Geschikt voor VERO-S
  • Met gladde, omkeerbare klauwen
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 300 x 83 mm
  • Max. opspankracht: 35 kN
  • Max. koppel: 100 Nm
  • Gewicht: 14.1 kg
Breedte van de klembankschroef [mm] 125.0
Max. opspankracht [kN] 35.0
Max. koppel [Nm] 100.0
Gewicht [kg] 14.1

Lieferumfang
Spanner, Wendebacken glatt, Betriebsanleitung; ohne Drehmomentschlüssel