arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AMC CYL HSK-A 63 M12x25 L1=51 Illustrazione simile

AMC CYL HSK-A 63 M12x25 L1=51

Adattatori gambo filettato cilindrici

Ident.-Nr. 1313756

AMC CYL HSK-A 63 M12x25 L1=51, Portautensili
  • Adattatori gambo filettato cilindrici
  • Serie: Adattatori gambo filettato cilindrici
  • Attacco portautensile: HSK-A 63
  • Filetto nel diametro di serraggio: M12
  • Lunghezza di proiezione: 51 mm
  • Concentricità: ≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Tecnologia Adattatori gambo filettato cilindrici
Serie Adattatori gambo filettato cilindrici
Attacco portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Vite di serraggio filettata G M12
D2 [mm] 21.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 51 mm / 2.0"
L4 [mm] 25.0
Peso [kg] 0.71
A tenuta stagna Sì

Versione
Per il serraggio di frese con attacco filettato

Concentricità
≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta