arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CELSIO HSK-F 63 Ø5x80 Similar a la imagen

CELSIO HSK-F 63 Ø5x80

Portaherramientas térmico

ID 26000770

CELSIO HSK-F 63 Ø5x80, Portaherramientas
  • Portaherramientas térmico
  • Serie: CELSIO
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-F 63
  • Diámetro de sujeción: 5 mm
  • Longitud de proyección: 80 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 8 Nm
Técnica Portaherramientas térmico
Serie CELSIO
Interfaz del portaherramientas HSK-F 63
Portaherramientas estándar DIN 69893-6
Diámetro de sujeción D1 5 mm
D2 [mm] 17.0
D6 [mm] 12.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 80 mm / 3.1"
L4 [mm] 54.0
Par de apriete mín. [Nm] 8.0
Peso [kg] 0.4
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)

Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta