KOM SK 50 Ø32x55
Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo
N.º de identificação 23000597
KOM SK 50 Ø32x55, Porta-ferramentas
- Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo
- Série: Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo
- Interface do porta-ferramentas: SK 50
- Diâmetro de fixação: 32 mm
- Rosca no diâmetro de fixação: M16
- Comprimento de projeção: 55 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,006 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Technische Details
| Tecnologia | Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo |
|---|---|
| Série | Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo |
| Interface do porta-ferramentas | SK 50 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diâmetro de fixação D1 | 32 mm |
| Parafuso de aperto de rosca G | M16 |
| D2 [mm] | 58.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 55 mm / 2.2" |
| L4 [mm] | 35.9 |
| L11 [mm] | 38.0 |
| L12 [mm] | 24.0 |
| Peso [kg] | 3.68 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Para montagem de fresas com ranhura longitudinal ou transversal
Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são selados para transporte
Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de aperto, anel de acionamento e chaveta
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta