arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø6x50 Illustrazione simile

TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø6x50

Portautensili poligonali

Ident.-Nr. 225884

Auf Lager
TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø6x50, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-RM
  • Attacco portautensile: HSK-A 32
  • Diametro di serraggio: 6 mm
  • Lunghezza di proiezione: 50 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 10 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-RM
Attacco portautensile HSK-A 32
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 6 mm
D2 [mm] 20.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 50 mm / 2.0"
L2 [mm] 32.0
L4 [mm] 30.0
Coppia min. [Nm] 10.0
Peso [kg] 0.25
Lunghezze standard

Versione
Costruzione molto stabile per un lavoro veloce e preciso

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Senza filettatura per tubo di adduzione refrigerante

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta