arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-RM HSK-E 40 Ø1/8 Ilustração semelhante

TRIBOS-RM HSK-E 40 Ø1/8"x50

Porta-ferramentas poligonais

N.º de identificação 215025

Em estoque
TRIBOS-RM HSK-E 40 Ø1/8"x50, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas poligonais
  • Série: TRIBOS-RM
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-E 40
  • Diâmetro de fixação: 1/8"
  • Comprimento de projeção: 50 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 3 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas poligonais
Série TRIBOS-RM
Interface do porta-ferramentas HSK-E 40
Padrão do porta-ferramentas DIN 69893-5
Diâmetro de fixação D1 1/8"
D2 [mm] 20.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 50 mm / 2.0"
L2 [mm] 32.0
L4 [mm] 30.0
Min. torque [Nm] 3.0
Peso [kg] 0.41
Comprimentos padrão sim

Versão
Versão com orifício de acesso
Design muito estável para um trabalho rápido e preciso
Design rotacionalmente simétrico

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Com rosca para tubo de lubrificante de refrigeração

Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta