arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-G 200-62 A6-GBK

ROTA-G 200-62 A6-GBK

Handspannfutter mit Backenschnellwechsel

Ident.-Nr. 815047

Lieferzeit auf Anfrage
Handspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 62 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 6
  • Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 6.8 mm
  • Zahnteilung: 4.7 mm
  • Max. Spannkraft: 95 kN
  • Max. Drehmoment: 90 Nm
  • Max. Drehzahl: 4600 1/min
  • Gewicht: 18.8 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 6
Verzahnung Gerade Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 4600.0
Max. Spannkraft [kN] 95.0
Max. Drehmoment [Nm] 90.0
Hub/Backe [mm] 6.8
Zahnteilung [mm] 4.7
Eigenmasse [kg] 18.8

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung