arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S flex 700

ROTA-S flex 700

Mandrino a 3 ganasce a serraggio manuale e a peso ridotto

Ident.-Nr. 814820

Begrenzt verfügbar
Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a 3 ganasce ad azionamento manuale e a peso ridotto
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Mandrino autocentrante utilizzato: ROTA-S plus 2.0 315
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 9.7 mm
  • Forza di serraggio max.: 180 kN
  • Coppia max.: 220 Nm
  • Numero di giri max.: 800 1/min
  • Coppia max. della tavola circolare: 2000 Nm
  • Peso: 170 kg
Serration Angled serration
Lathe chuck used ROTA-S plus 2.0 315
Max. rotational speed [1/min] 800.0
Max. clamping force [kN] 180.0
Max. torque [Nm] 220.0
Stroke/jaw [mm] 9.7
Max. rotary table torque [Nm] 2000.0
Weight [kg] 170.0

Scope of delivery
Chuck, guideway extensions, long base jaws, short base jaws, centering pins, chuck cover, ratchet wrench, adapter for ratchet wrench, eye bolts, mounting screws, nuts for T-slot, bore cover plate, operating manual; without top jaws