arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 500-162 A8-VP2

ROTA-S plus 500-162 A8-VP2

Handspannfutter mit Backenschnellwechsel

Ident.-Nr. 814657

Handspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 162 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 8
  • Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 12 mm
  • Zahnteilung: 8.5 mm
  • Max. Spannkraft: 270 kN
  • Max. Drehmoment: 320 Nm
  • Max. Drehzahl: 1500 1/min
  • Gewicht: 192 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 8
Verzahnung Schräge Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 1500.0
Max. Spannkraft [kN] 270.0
Max. Drehmoment [Nm] 320.0
Hub/Backe [mm] 12.0
Zahnteilung [mm] 8.5
Eigenmasse [kg] 192.0

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung