ROTA NCML 1000
Chuck híbrido con centrado de piezas manual
ID 809004
Chuck híbrido, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chuck magnético y de centrado de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de mordazas con varias lengüetas y ranuras
- Paso de barra cerrado
- chuck de centraje: ROTA-S plus 2.0 200
- Técnica: Polo radial
- Tipo de imán: AlNiCo doble
- Con ciclo desmagnetizador
- Dimensiones: Ø 1000 x 240.5 mm
- Carrera por mordaza: 7 mm
- Fuerza de centrado: 100 kN
- Fuerza de sujeción magnética máx.: 160 N/cm²
- Rango de sujeción del imán: 220 - 1000 mm
- Número de polos: 18
- Número de canales: 3
- Voltaje principal: 400 V / 50 Hz
- Revoluciones máx.: 320 1/min
- Peso: 1110 kg
Información técnica
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 320.0 |
|---|---|
| Maximální středicí síla [kN] | 100.0 |
| Max. magnetická přídržná síla [N/cm²] | 160.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 120.0 |
| Min. upínací rozsah magnetu [mm] | 220.0 |
| Max. upínací rozsah magnetu [mm] | 1000.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 7.0 |
| Počet pólů | 18.0 |
| Počet kanálů | 3.0 |
| Síťové napětí | 400 V / 50 Hz |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1110.0 |
Rozsah dodávky
Hybridní sklíčidlo, měkké horní čelisti, ovládací klíč, montážní klíč, návod k obsluze a CE prohlášení o shodě