ROTA NC plus 2 260-86/4 Z220-SV60°
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 1348235
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 4-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 86 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Hub pro Backe: 5.3 mm
- Kolbenhub: 20 mm
- Max. Spannkraft: 95 kN
- Max. Betätigungskraft: 40 kN
- Max. Drehzahl: 3000 1/min
- Gewicht: 33 kg
Technische Details
| Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 8 (Z220) |
| Dentatura | 1.5 mm x 60° |
| Numero di giri max. [1/min] | 3000.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 95.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 40.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 5.3 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 20.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.31 |
| Peso [kg] | 33.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, bullone a occhio e istruzioni per l'uso