arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCE 165-53 A5-SV60°

ROTA NCE 165-53 A5-SV60°

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso

ID 808013

库存紧张
Plato automático para torno estándar con paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato automático para torno de peso reducido
  • Paso de barra: 53 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 5
  • Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 3.3 mm
  • Carrera del pistón: 14 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 65 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 26 kN
  • Revoluciones máx.: 6000 1/min
  • Peso: 9.7 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 5
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Max. Drehzahl [1/min] 6000.0
Max. Spannkraft [kN] 65.0
Max. Betätigungskraft [kN] 26.0
Hub/Backe [mm] 3.3
Kolbenhub (H) [mm] 14.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.035
Eigenmasse [kg] 9.7

Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Zugbüchse und Betriebsanleitung