arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCF 400-120 A11-SV90°

ROTA NCF 400-120 A11-SV90°

Placa de torno mecânica com furo passante e compensação de força centrífuga

Ident.-Nr. 854041

Lieferzeit auf Anfrage
Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Sistema de compensação de força centrífuga
  • Através do orifício: 120 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interface de castanha: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 8 mm
  • Curso do pistão: 30 mm
  • Força de fixação máx.: 187.5 kN
  • Máx. força de atuação: 77 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 3300 1/min
  • Peso: 114 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 11
Serration 3/32" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 3300.0
Max. clamping force [kN] 187.5
Max. actuating force [kN] 77.0
Stroke/jaw [mm] 8.0
Piston stroke (H) [mm] 30.0
Moment of inertia [kgm²] 2.3
Weight [kg] 114.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual