ROTA 2B 160 Z140-SV90°
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 813040
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Keilhaken-Futter
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Hub pro Backe: 12.5 mm
- Kolbenhub: 22 mm
- Max. Spannkraft: 40 kN
- Max. Betätigungskraft: 32 kN
- Max. Drehzahl: 4000 1/min
- Gewicht: 6.7 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 5 (Z140) |
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 4000.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 40.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 32.0 |
| Hub/Backe [mm] | 12.5 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 22.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.02 |
| Eigenmasse [kg] | 6.7 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWKK 160, 1.1 kg
- red
-
2 SWKK 160, 1.4 kg
- yellow
-
2 SWKK 160, 3.1 kg
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa e manual de operação