THL plus 400 M-B
Lunette con cilindro posteriore
ID 825514
Lunetta standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Lunetta autocentrante
- Azionamento idraulico
- Lubrificazione manuale
- Rulli di scorrimento sferici
- Campo di serraggio senza protezione contro i trucioli: 35 - 245 mm
- Max forza di serraggio per rullo: 15 kN
- Pressione di azionamento: 8 - 60 bar
- Precisione di centraggio: < 0.05 mm
- Precisione di ripetibilità: < 0.01 mm
- Max. velocità periferica: 535 m/min
- Peso: 102 kg
Technical details
| Type of lubrication | Manual lubrication |
|---|---|
| Rollers | spherical |
| Min. clamping Ø [mm] | 35.0 |
| Max. clamping Ø [mm] | 245.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 60.0 |
| Max. clamping force per roller [kN] | 15.0 |
| Centering accuracy [mm] | < 0.05 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.01 |
| Max. circumferential speed [m/min] | 535.0 |
| Weight [kg] | 102.0 |