KSP3 250-PM
Pneumatické 2čelisťové silové svěráky
ID 1433812
Pneumatický silový svěrák ve standardní verzi
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2čelisťový silový svěrák
- Středicí upínání
- Standardní zdvih
- Pneumatické monitorování koncové polohy
- Pneumatické monitorování kontaktu
- Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
- Rozměry: 250 x 250 x 98,2 mm
- Upínací síla při max. provozním tlaku: 55 kN
- Zdvih na čelist: 5 mm
- Max. výška čelisti: 150 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.02 mm
- Provozní tlak: 2 - 6 bar
- Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 9100 cm³
- Zavírací/otevírací čas: 1.6 s
- Vlastní hmotnost: 32 kg
Technické údaje
| Hub pro Backe [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] | 55.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 2.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.02 |
| Max. Backenhöhe [mm] | 150.0 |
| Abstand H [mm] | 40.0 |
| Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] | 9100.0 |
| Schließ-/Öffnungszeit [s] | 1.6 |
| Gewicht [kg] | 32.0 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Betriebsanleitung
Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.
Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.
Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben
Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)