KSP3-F 64
二爪气动动力虎钳
ID 1409334
标准型气动虎钳
产品特性:
产品特性:
- 二爪动力虎钳
- 带固定卡爪
- 标准行程
- 基爪: 细齿和榫槽
- 尺寸: 64 x 64 x 50,7 mm
- 最大工作压力下的夹持力: 4.5 kN
- 单指行程: 4 mm
- 最大卡爪高度: 60 mm
- 重复精度: 0.01 mm
- 工作压力: 2 - 9 bar
- 6 bar 时每个双行程的耗气量: 220 cm³
- 闭合/张开时间: 0.1 s
- 重量: 1.5 kg
技术细节
| Zdvih na čelist [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 4.5 |
| Min. provozní tlak [bar] | 2.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 9.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
| Max. výška čelisti [mm] | 60.0 |
| Vzdálenost H [mm] | 10.0 |
| Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] | 220.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 0.1 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.5 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, upevňovací šrouby, krytky, upínací pouzdra, montážní šrouby, návod k použití
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).