arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3-LH 250-AS

KSP3-LH 250-AS

Pneumatic 2-jaw clamping force blocks

ID 1409323

Pneumatic clamping force block in standard version

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • Centric clamping
  • Long stroke
  • Clamping force amplification/external securing
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 250 x 250 x 98,2 mm
  • Clamping force at max. operating pressure: 20 kN
  • Additional clamping force resulting from spring assembly: 3.5 - 7 kN
  • Stroke per jaw: 15 mm
  • Max. jaw height: 500 mm
  • Repeat accuracy: 0.02 mm
  • Operating pressure: 3 - 6 bar
  • Air consumption per double stroke at 6 bar: 9100 cm³
  • Closing/opening time: 1.6 s
  • Weight: 32 kg
单指行程 [mm] 15.0
最大工作压力下的夹持力 [kN] 20.0
弹簧组额外产生的最小夹持力 [kN] 3.5
弹簧组额外产生的最大夹持力 [kN] 7.0
最小工作压力 [bar] 3.0
最大工作压力 [bar] 6.0
虎钳重复精度 [mm] 0.02
最大卡爪高度 [mm] 500.0
距离 H [mm] 40.0
6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] 9100.0
闭合/张开时间 [s] 1.6
重量 [kg] 32.0

标配范围
动力虎钳、虎钳紧固螺钉、螺栓防尘盖、弹簧销、装配螺钉、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)