arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3-LH 64-Z

KSP3-LH 64-Z

Pneumatische 2-Backen-Kraftspannblöcke

Ident.-Nr. 1409296

Auf Lager
Pneumatischer Kraftspannblock Standard

Produktmerkmale:
  • 2-Backen-Kraftspannblock
  • Zentrisch spannend
  • Langhub
  • Koordinatengefertigte Absteckbohrungen
  • Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Abmessungen: 64 x 64 x 50,7 mm
  • Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 2.3 kN
  • Hub pro Backe: 4 mm
  • Max. Backenhöhe: 120 mm
  • Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
  • Betriebsdruck: 2 - 9 bar
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar: 220 cm³
  • Schließ-/Öffnungszeit: 0.1 s
  • Gewicht: 1.5 kg
Hub pro Backe [mm] 4.0
Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] 2.3
Min. Betriebsdruck [bar] 2.0
Max. Betriebsdruck [bar] 9.0
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] 0.01
Max. Backenhöhe [mm] 120.0
Abstand H [mm] 10.0
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] 220.0
Schließ-/Öffnungszeit [s] 0.1
Gewicht [kg] 1.5

Rozsah dodávky
Silový svěrák, upevňovací šrouby, krytky, upínací pouzdra, montážní šrouby, návod k použití

Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.

Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.

Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích

Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).