MFRS-A2-050 600 x 600
Magnetische klauwplaten met vierkante pooltechnologie
Ident.-Nr. 1304008
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
Standaard magnetische klemtechnologie
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2025-10-24
- Vervangen door: 1594997
- Magnetische klauwplaat elektropermanent
- Technologie: Vierkante stang
- Type magneet: Doppel-AlNiCo + Neodym
- Met gepatenteerde statusweergave op de magnetische klauwplaat voor weergave van de klemstatus (rood/groen)
- Zonder lage restmagnetismecyclus
- Afmetingen: 600 x 600 x 86 mm
- Poolmaat: 50 x 50 mm
- Aantal polen: 64 (M8-pooldraad)
- Max. houdkracht per pool: 3.93 kN
- Max. totale houdkracht: 251.2 kN
- Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
- Gewicht: 215 kg
- Snelle aansluiting met afdekplaat
- Snelkoppelingspositie: A (standaardpositie)
- Aantal kanalen: 2
- Aansluiting: 7-PIN
- Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
- Beschermklasse: 67
Technische Details
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 600.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 251.0 |
| Aantal polen | 64.0 |
| Aansluiting | 7-PIN |
| Aantal kanalen | 2.0 |
| Netspanning | 400 V / 460 V |
| Min. werkstukdikte [mm] | 13.0 |
| Gewicht [kg] | 215.0 |
Levering
Magnetische klauwplaat, gebruiksaanwijzing, CE-conformiteitsverklaring; zonder bedieningseenheid en poolverlengingen