arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MSC-PM60D 800 x 400

MSC-PM60D 800 x 400

MAGNOS para aplicaciones de rectificado

ID 422051

Tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Mesas magnéticas electropermanentes
  • Técnica: Polo paralelo
  • Tipo de imán: AlNiCo
  • Con ciclo de magnetismo residual bajo
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 800 x 400 x 71 mm
  • Orientación del polo: Transversal
  • Inclinación de polo: 5 + 5 mm (acero + latón)
  • Máx. fuerza de retención: 75 N/cm²
  • Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
  • Peso: 160 kg
Conexión eléctrica:
  • Conexión fija con cable y extremo de cable abierto
  • Longitud del cable: 5 m
  • Número de canales: 1
  • Conexión: 4-PIN
  • Conexión eléctrica: 400 V / 460 V
  • Índice de protección: 68
L [mm] 800.0
B [mm] 400.0
H [mm] 71.0
Max. Spannkraft [N/cm²] 75.0
Polteilung 5 mm + 5 mm
Anschluss 4-PIN
Anzahl Kanäle 1.0
Netzspannung 400 V / 460 V
Min. Werkstückdicke [mm] 4.0
Gewicht [kg] 160.0

Lieferumfang
Magnetspannplatte, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung