NE 64
Módulos de fixação
N.º de identificação 1445740
Módulo de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Elemento de posicionamento com interface VERO-S NSE3
- Dimensões: Ø64 x Ø50 x 35.5 mm
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Peso: 0.3 kg
Technische Details
| Diâmetro [mm] | 64.0 |
|---|---|
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 0.3 |
Escopo de fornecimento
Unidade de palete de troca rápida