arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NSL3 200-V1-T

NSL3 200-V1-T

Klemstations

IDnr. 1323570

Beperkte voorraad
Klemstation standaard

Productkenmerken
  • 2-voudig NSE3 138-V1
  • Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
  • Turbofunctie
  • Anti-rotatiebescherming tweevoudig 90°
Technische gegevens
  • Afmetingen: 399 x 199 x 60 mm
  • Neerhaalkracht: 16 kN
  • Neerhaalkracht met turbo: 56 kN
  • Ontgrendelingsdruk: 6 bar
  • Gewicht: 16.7 kg
Longueur [mm] 199.0
Largeur [mm] 399.0
Effort de plaquage [kN] 16.0
Force de plaquage avec turbo [kN] 56.0
Pression de déverrouillage [bar] 6.0
Poids [kg] 16.7

Lieferumfang
Spannstation, Verschlussnippel, Staubschutzkappen, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Indexierbolzen, ohne Befestigungsbriden