arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSL mikro 50-13-2

NSL mikro 50-13-2

Spannstationen

Ident.-Nr. 1358959

Auf Lager
Spannstation Standard

Produktmerkmale:
  • 2fach NSE mikro 49-13
  • Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
  • Turbo-Funktion
Technische Daten:
  • Abmessungen: 99,5 x 49,5 x 26 mm
  • Einzugskraft: 0.8 kN
  • Einzugskraft mit Turbo: 3 kN
  • Entriegelungsdruck: 6 bar
  • Gewicht: 0.8 kg
Länge [mm] 49.5
Breite [mm] 99.5
Einzugskraft [kN] 0.8
Einzugskraft mit Turbo [kN] 3.0
Entriegelungsdruck [bar] 6.0
Gewicht [kg] 0.8

Lieferumfang
Spannstation, Befestigungsbriden, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen