NKS 3
Einzel-Nutenstein
Ident.-Nr. 143107
NKS 3, Einzel-Nutenstein
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Nutbreite: 21 mm
- Max. Anzugsmoment: 150 Nm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Produktgruppe | Einzel-Nutenstein |
|---|---|
| Nutbreite N [mm] | 21.0 |
| Breite B [mm] | 25.0 |
| Höhe H [mm] | 26.5 |
| Höhe H1 [mm] | 10.0 |
| Länge L [mm] | 25.0 |
| Zyl.-Schraube | M16 x 35 |
| Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] | 150.0 |
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen