arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NS 100 Similar a la imagen

NS 100

Tuerca T sencilla

Ident.-Nr. 140110

Auf Lager
NS 100, Tuerca T sencilla

Propiedades del producto:
  • Ancho de la ranura: 14 mm
  • Par de apriete máx.: 50 Nm
  • Unidad de suministro: 1 unidad
Herramientas:
  • ¿Esta tuerca en T encaja en mi chuck para torno? Para encontrar la tuerca en T adecuada para su chuck para torno, haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Grupo de productos Tuerca T sencilla
Ancho de la ranura N [mm] 14.0
Anchura B [mm] 20.0
altura H [mm] 20.0
Altura H1 [mm] 7.5
Longitud L [mm] 16.0
Tornillo cil. M10 x 25
Par de apriete máx. admisible [Nm] 50.0
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)