NS 182
Einzel-Nutenstein
Ident.-Nr. 140119
NS 182, Einzel-Nutenstein
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Nutbreite: 25.5 mm
- Max. Anzugsmoment: 220 Nm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Productgroep | Enkele T-moer |
|---|---|
| Sleufbreedte N [mm] | 25.5 |
| Breedte B [mm] | 36.0 |
| Hoogte H [mm] | 67.0 |
| Hoogte H1 [mm] | 14.5 |
| Lengte L [mm] | 31.0 |
| Inbusschroef | M18 x 90 |
| Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 220.0 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).