arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SHB-J 150

SHB-J 150

Harte Stufenaufsatzbacken

Ident.-Nr. 133114

Auf Lager
SHB-J 150, Harte Stufenaufsatzbacken

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1.5 mm x 60°
  • Nutbreite: 22 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Harte Stufenaufsatzbacken
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Nutbreite N [mm] 22.0
Breite B [mm] 60.0
Höhe H [mm] 86.0
Länge L [mm] 143.0
Einspanntiefe T [mm] 20.0
Lochabstand a [mm] 27.0
Lochabstand b [mm] 43.0
Lochabstand c [mm] 43.0
Schrauben M20
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 8.64