arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SHB-J 60

SHB-J 60

Harte Stufenaufsatzbacken

Ident.-Nr. 133100

Begrenzt verfügbar
SHB-J 60, Harte Stufenaufsatzbacken

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1.5 mm x 60°
  • Nutbreite: 12 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Harte Stufenaufsatzbacken
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Nutbreite N [mm] 12.0
Breite B [mm] 28.0
Höhe H [mm] 36.0
Länge L [mm] 67.0
Einspanntiefe T [mm] 12.0
Lochabstand a [mm] 14.0
Lochabstand b [mm] 20.0
Lochabstand c [mm] 20.0
Schrauben M10
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 0.8
Gewichtserleichterte Ausführung für max. Drehzahlen