GST 400
Harte Stufenblockbacken
ID 162103
GST 400, Harte Stufenblockbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: Gerade Verzahnung
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Product group | Hard stepped block jaws |
|---|---|
| Serration | Straight serration |
| Width B [mm] | 32.0 |
| Height H [mm] | 70.0 |
| Height H1 [mm] | 36.0 |
| Length L [mm] | 136.4 |
| Clamping depth T [mm] | 11.0 |
| Material | Steel 16MnCr5, case-hardened |
| m/set [kg] | 4.6 |