JBM-ST 251
Barras serrilhadas em aço
ID 114181
JBM-ST 251, Barras serrilhadas em aço
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 3.0 mm x 60°
- Largura da ranhura: 25 mm
- Unidade de entrega: 1 pedaço
- Descubra outras barras serrilhadas em diversas alturas e larguras, disponíveis em alumínio ou aço. Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Barras serrilhadas em aço |
|---|---|
| Serração | 3.0 mm x 60° |
| Largura do slot N [mm] | 25.0 |
| Largura B [mm] | 75.0 |
| Altura H [mm] | 115.0 |
| Comprimento L [mm] | 420.0 |
| Material | Aço 16MnCr5 adequado para endurecimento externo |
| m/peça [kg] | 27.56 |